Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24...240 V CA
24...60 V DC
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
2,5 A for segnalazione guasto
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Tipologia protezione
|
Interruttore GB2CB
Fusibile gG 10 A
|
Potenza di impiego nominale in VA
|
36 VA a 24 V AC-14 - durata elettrica: 1000 cicli a 1,5 A
48 VA a 48 V AC-14 - durata elettrica: 1000 cicli a 1 A
72 VA a 110…127 V AC-14 - durata elettrica: 1000 cicli a 0,5 A
72 VA a 230…240 V AC-14 - durata elettrica: 1000 cicli a 0,3 A
|
Potenza di impiego nominale in W
|
120 W a 240 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
140 W a 110 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
140 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
180 W a 60 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
240 W a 48 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
15 W a 48 V DC-13 - durata elettrica: 1000 cicli
24 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 1000 cicli
9 W a 60 V DC-13 - durata elettrica: 1000 cicli
|
Coppia di serraggio
|
1,4 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Altezza
|
89 mm
|
Larghezza
|
9,3 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Peso prodotto
|
0,055 kg
|
Colore
|
Grigio scuro
|