|
|
|
GVAU025
Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 24V CA 50Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Tipo prodotto
|
Bobina di min tensione
|
Nome dispositivo
|
GVAU
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50 Hz
|
Soglie tensione circuito di controllo
|
0,85...1,1 Un
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA conforme a IEC 60947-1
600 V CA conforme a UL 60947-4-1
600 V CA conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Soglia tensione di sgancio
|
0,7...0,35 Un
|
Potenza di spunto in VA
|
12 VA CA
|
Potenza di spunto in W
|
8 W
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
3,5 VA CA
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
1,1 W
|
Tempo di funzionamento
|
10...15 ms conforme a IEC 60947-1
|
Fattore di carico
|
100 %
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
< 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite
|
Durata meccanica
|
10000 cicli con GV3P e GV3L
30000 cicli con GV2ME e GV2P
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Altezza
|
89 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Peso prodotto
|
0,105 kg
|
Colore
|
Grigio scuro
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
108,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,895 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|