|
|
|
HMIBMIEA5DD1101
Box PC IIoT eMMC DC Windows
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony iPC
|
Tipo prodotto
|
Modular box PC
|
Nome dispositivo
|
Modular BOX PC basic Optimized
|
Compatibilità gamma
|
IDisplay
Modular Display HMIDM
|
Accessori
|
Pannello PC su HMIDM modular display
|
Nome processore
|
Intel Atom E3930 upto 1.8 GHz
|
Sistema operativo
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitMultilingua
|
Pacchetto software
|
Node-RED and system nodes restore IIoT Wiring Operating System Restore
McAfee white listing installer cyber security license not included
EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included
EcoStruxure machine SCADA expert run time HMI/SCADA on configured offer only
EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Book mounting
Flat mounting
Montaggio a parete
|
Unità di salvataggio dati
|
64 GB eMMC (soldered)
|
Descrizione memoria
|
4 GB RAM DDR3 interna (not expandable)
|
Numero di slot
|
1 slot(s) for mini PCI Express full-size with optional interface plate,
|
Numero di slot disponibili per espansione
|
1,0 slot per mini PCIe
|
Risoluzione visualizzazione
|
3200 x 2000 pixels a 60 Hz
|
Circuito watchdog temporizzatore
|
1…255 ms
|
Tipo di raffreddamento
|
Fanless
|
Collegamento elettrico
|
Connettore a vite, connector type: pin, 1, circuit application: terra - location: parte inferiore
Connettore, connector type: SMA, 3 vie - location: parte superiore
|
Tipo di connessione integrata
|
Porta display con 1 su lato anteriore
Ethernet con 2 RJ45 Realtek 8111G, intervallo di trasmissione: 10/100/1000 Mbps su parte inferiore IEEE 1588 not supported
Collegamento seriale COM1 per battery backup con 1 SUB-D 9 maschio RS232/422/485 su parte inferiore non-isolated
Porta USB 2.0 con 1,0 USB tipo A, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s su parte inferiore
Porta USB 3.0 con 1,0 USB tipo A, intervallo di trasmissione: 5 Gbit/s su parte inferiore
TPM connector Ver 2.0 per cyber security - hardware encryption TPM module HMIYMINATPM201 to be installed/default installed su motherboard
|
Sicurezza informatica
|
Secure password boot UEFI
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC alimentazione elettrica
100...240 V CA alimentazione elettrica
|
Limiti tensione alimentazione
|
9,6…28,8 V
|
Corrente di spunto
|
2,03 A
|
Potenza assorbita in W
|
20,0 W (box)
15,0 W (with 4:3 12" display HMIDM6421)
16,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521)
17,0 W (with 4:3 15" display HMIDM7421)
19,0 W (with Wide 15" display HMIDM7521)
20,0 W (with Wide 19" display HMIDM9521)
21,0 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
|
Tipo di comando
|
Pulsante ON/OFF
|
Tipo principale
|
Basic Optimised
|
Profondità
|
46 mm
|
Altezza
|
150 mm
|
Larghezza
|
187 mm
|
Peso prodotto
|
1,2 kg
|
Ambiente
Norme
|
IEC 55011 classe A gruppo 1
IEC 61000-6-4
IEC 61131-2
FCC parte 15
UL 60950
|
Certificazioni prodotto
|
CE
CULus
UL 60950 for IT equipments
EAC
CCC
RCM
|
Marchi qualità
|
CE
|
Comandi
|
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforme a CEI 60529
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità a interferenze alta frequenza conforming to IEC 61000-4
Emissione campo di disturbo classe A conforming to IEC 55011
Emissioni condotte e irradiate classe A conforming to EN 55022
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C conforme a IEC 60068-2-2
-20…60 °C conforme a IEC 60068-2-14
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-30
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…50 °C (di default) conforme a IEC 60068-2-2
0…50 °C flat mounting
0…45 °C su mini PCIe
0…45 °C flat mounting su mini PCIe
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC conforme a IEC 60664-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn (f = 5…500 Hz) eMMC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
32,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,566 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,662 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|