Schneider-Electric
 
HMIBMIEA5DD1E01 immagine - metel
HMIBMIEA5DD1E01
IIoT Edge Box Smart eMMC DC Windows TPM
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony iPC
Tipo prodotto Modular box PC
Nome dispositivo Modular BOX PC basic Optimized
Compatibilità gamma IDisplay
Modular Display HMIDM
Accessori Pannello PC su HMIDM modular display
Nome processore Intel Atom E3930 upto 1.8 GHz
Sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 64 bitmultilingua
Pacchetto software Node-RED and system nodes restore IIoT Wiring Operating System Restore
McAfee white listing installer cyber security license not included
EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included
EcoStruxure machine SCADA expert run time HMI/SCADA on configured offer only
EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included
Caratteristiche tecniche
Installazione Book mounting
Flat mounting
Montaggio a parete
Unità di salvataggio dati 64 GB eMMC (soldered)
Descrizione memoria 4 GB RAM DDR3 interna (not expandable)
Numero di slot 1 slot(s) per mini PCI Express full-size with optional interface plate,
Numero di slot disponibili per espansione 1,0 slot per mini PCIe
Risoluzione visualizzazione 3200 x 2000 pixels a 60 Hz
Circuito watchdog temporizzatore 1…255 ms
Tipo di raffreddamento Fanless
Collegamento elettrico Connettore a vite, connector type: pin, 1, circuit application: terra - location: parte inferiore
Connettore, connector type: SMA, 3 vie - location: parte superiore
Tipo di connessione integrata Porta display con 1 su lato anteriore
Ethernet con 2 RJ45 Realtek 8111G, intervallo di trasmissione: 10/100/1000 Mbps su parte inferiore IEEE 1588 not supported
Collegamento seriale COM1 per battery backup con 1 maschio SUB-D 9 RS232/422/485 su parte inferiore non-isolated
Porta USB 2.0 con 1,0 USB tipo A, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s su parte inferiore
Porta USB 3.0 con 1,0 USB tipo A, intervallo di trasmissione: 5 Gbit/s su parte inferiore
TPM connector Ver 2.0 per cyber security - hardware encryption TPM module HMIYMINATPM201 to be installed/default installed su motherboard
Sicurezza informatica Secure password boot UEFI
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V DC alimentazione elettrica
100...240 V CA alimentazione elettrica
Limiti tensione alimentazione 9,6…28,8 V
Corrente di spunto 2,03 A
Potenza assorbita in W 20,0 W (box)
15,0 W (with 4:3 12" display HMIDM6421)
16,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521)
17,0 W (with 4:3 15" display HMIDM7421)
19,0 W (with Wide 15" display HMIDM7521)
20,0 W (with Wide 19" display HMIDM9521)
21,0 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
Tipo di comando Pulsante ON/OFF
Tipo principale Basic Optimised
Profondità 46 mm
Altezza 150 mm
Larghezza 187 mm
Peso netto 1,2 kg
Ambiente
Norme IEC 55011 classe A gruppo 1
IEC 61000-6-4
IEC 61131-2
FCC parte 15
UL 60950
Certificazioni prodotto CE
CULus
UL 60950 for IT equipments
EAC
CCC
RCM
Marchi qualità CE
Comandi 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
Grado di protezione IP IP40 conforme a CEI 60529
Compatibilità elettromagnetica Immunità a interferenze alta frequenza conforme a IEC 61000-4
Emissione campo di disturbo classe A conforme a IEC 55011
Emissioni condotte e irradiate classe A conforme a EN 55022
Temperatura di stoccaggio -20…60 °C conforme a IEC 60068-2-2
Umidità relativa 10…95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente di funzionamento 0…50 °C (di default) su mini PCIe conforme a IEC 60068-2-2
0…50 °C flat mounting su mini PCIe
0…45 °C
0…45 °C flat mounting
Altitudine di funzionamento 2000 m conforme a IEC 60664-1
Resistenza alle vibrazioni 2 gn (f = 5…500 Hz) eMMC
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,700 cm
Confezione 1: larghezza 22,000 cm
Confezione 1: profondità 32,000 cm
Confezione 1: peso 1,576 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 10,427 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
RoHS exemption information
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi