|
|
|
HMIDM7421
Display PC 4:3 15" single touch per HMIBM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony iPC
|
Tipo prodotto
|
Schermo piatto
|
Tipo di terminale
|
Schermo touchscreen
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Compatibilità prodotto
|
Modular Box PC
|
Caratteristiche tecniche
Angolo visualizzazione orizzontale x verticale
|
140 x 115°
|
Rapporto contrasto
|
500:1
|
Risoluzione in pixel
|
2048 x 2048
|
Touchscreen resolution
|
2048 x 2048
|
Risoluzione visualizzazione
|
1024 x 768 pixels XGA
|
Dimensioni display
|
15 pollici
|
Proporzioni
|
4:3
|
Tipo di visualizzazione
|
LED
Display TFT LCD a colori
|
Colore display
|
16777216 colori
|
Luminanza
|
300 cd/m²
|
Durata luce posteriore
|
50000 ore a 25 °C
|
Schermo digitale
|
Resistivo analogico single touch
|
Tipo di connessione integrata
|
USB 2.0 tipo A
|
Funzione disponibile
|
Operate with water on screen
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC alimentazione elettrica
100...240 V CA alimentazione elettrica
|
Limiti tensione alimentazione
|
18…36 V
|
Corrente di spunto
|
8,9 A
|
Potenza assorbita in W
|
53,04 W (Box PC HMIBMP)
48,04 W (Box PC HMIBMU)
|
Segnalazione locale
|
LED di stato
|
Profondità
|
Involucro : 28 mm
7 mm
|
Altezza
|
290 mm
|
Larghezza
|
390,7 mm
|
Peso prodotto
|
4,2 kg
|
Ambiente
Norme
|
CSA C22.2 No 213 classe I divisione 2
CSA C22.2 No 142
UL 6110-2-201
ANSI/ISA 12-12-01 classe I divisione 2
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
ATEX
C-Tick
IEC-Ex
Marine GL Bridge
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP66
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…70 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
2 gn (f = 5…500 Hz) SSD
2 gn (f = 5…500 Hz) Cfast card
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
23,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
61,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
74,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,25 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|