Grado di protezione IP
|
Pannello frontale: IP66
Pannello frontale: IP67
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X pannello frontale
|
Norme
|
UL 508
ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 213 classe I divisione 2
CSA C22.2 No 142
IEC 61132-2
|
Certificazioni prodotto
|
CULus
CE
KC
RCM
"UKCA"
UKEX
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…60 °C conforme a IEC 61131-2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…90 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3.5 mm ampiezza costante (f = 5…9 Hz) conforme a IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) conforme a IEC 61131-2
|
Resistenza agli shock
|
147 m/s² conforme a IEC 61131-2
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforming to IEC 61000-4-2
|