|
|
|
HMIDT952
Display 18.5 Wide FWXGA 1366x768 GTU
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony GTU
|
Tipo prodotto
|
Schermo piatto
|
Tipo di terminale
|
Schermo touchscreen
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V DC alimentazione elettrica
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10,8…28,8 V
|
Potenza assorbita in W
|
19 W
|
Corrente di spunto
|
30 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di connessione integrata
|
USB 2.0 tipo A
USB 2.0 tipo mini B
|
Risoluzione del touchscreen
|
2048 x 2048
|
Risoluzione in pixel
|
1366 x 768
|
Dimensioni display
|
18,5 in
|
Proporzioni
|
4:3
|
Tipo di visualizzazione
|
Display TFT LCD a colori
|
Risoluzione display
|
1366 x 768 pixel FWXGA
|
Colore display
|
16 milioni di colori
|
Durata luce posteriore
|
50.000 ore
|
Schermo digitale
|
Multi-touch projected capactive technology (PCT) 50000000 cicli
|
Funzione disponibile
|
Sensore luminosità
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Tipo di installazione
|
Installazione interna
|
Dimensioni foro
|
465 (+ 1/- 0) x 319 (+ 1/- 0) mm
|
Larghezza
|
483 mm
|
Altezza
|
337 mm
|
Profondità
|
69 mm
|
Peso netto
|
6,8 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
Pannello frontale: IP66
Pannello frontale: IP67
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X pannello frontale
|
Norme
|
UL 508
ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 213 classe I divisione 2
CSA C22.2 No 142
IEC 61132-2
|
Certificazioni prodotto
|
RCM
CULus
CE
KC
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…55 °C conforme a IEC 61131-2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…90 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
2000 m
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3,5 mm ampiezza costante (f = 5…9 Hz) conforme a IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) conforme a IEC 61131-2
|
Resistenza agli shock
|
147 m/s² conforme a IEC 61131-2
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
50,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,890 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
36,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
27,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|