|
|
|
HMIFP6700WCD
Monitor industriale 15w , Harmony FP6, FWXGA, 16M colori, PCAP Multi Touch (2 punti)con filtro rumore ottimizzato, DVI, USB Type B, 24V DC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony FP6
|
Tipo prodotto
|
Touch panel screen
|
Sistema operativo
|
Windows 10 (version 1809)
|
Caratteristiche tecniche
Dimensioni display
|
15,6 pollici
|
Proporzioni
|
16:9
|
Tipo display
|
LED
Display TFT LCD a colori
|
Risoluzione display
|
1366 x 768 pixel FWXGA
|
Colore display
|
16 milioni di colori
|
Schermo digitale
|
Multi-touch projected capactive technology (PCT)
|
Risoluzione in pixel
|
1366 x 768
|
Durata luce posteriore
|
50000 ore at 25 °C
|
Tipo di connessione integrata
|
DVI-D video port
USB type B USB 2.0
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC
|
Potenza assorbita in W
|
20,0 W
|
Corrente di spunto
|
30 A
|
Tipo di raffreddamento
|
Naturale
|
Montaggio dispositivo
|
Panel mounting
Montaggio diretto VESA
|
Dimensioni foro
|
394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
|
Larghezza
|
408 mm
|
Profondità
|
67,5 mm
|
Altezza
|
264 mm
|
Peso prodotto
|
5,3 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CE
FCC parte 15
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Certificazioni prodotto
|
RCM
KC
"UKCA"
DNV (except 22" wide display)
ATEX zona 2
ATEX zone 22 dust
CULus Class 1 Division 2
IECEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
IECEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
|
Grado di protezione IP
|
IP66f
IP67f
Type 1
Tipo 4X
Tipo 12X
Tipo 13X
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (f = 5…9 Hz) - single amplitude - conforme a IEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) - fixed amplitude - conforme a IEC 61131-2
1 gn - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
|
Resistenza agli shock
|
147 m/s² conforme a IEC 61131-2
147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica 6 kV scarica contatto conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
Test immunità scarica elettrostatica 8 kV scarico aria conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst 2 kV porte alimentazione conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst 1 kV porte segnale conforme a IEC 61000-4-4
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
55 cm
|
Confezione 1: profondità
|
82 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,68 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|