Tipo display
|
LCD TFT a colori retroilluminato
|
Risoluzione display
|
640 x 480 pixels VGA
|
Zona sensibile al tocco
|
1024 x 1024
|
Schermo digitale
|
Analogico
|
Durata luce posteriore
|
50000 ore
|
Luminosità
|
16 livelli tramite pannello a sfioramento
|
Font carattere
|
Giapponese (ANK, Kanji)
Coreano
ASCII (caratteri europei)
Taiwanese (cinese tradizionale)
Cinese (cinese semplificato)
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CC
|
Limiti tensione alimentazione
|
19,2…28,8 V
|
Corrente di spunto
|
30 A
|
Potenza assorbita W
|
11,4 W
|
Simbolo del numero di tasti funzione dinamici
|
18 con LED
|
Numero di tasti funzione statici
|
12 con LED ed etichette
|
Numero di tasti di SERVIZIO
|
8
|
Numero di tasti alfanumerici
|
12
|
Segnalazione locale
|
1 LED (verde o arancio)funzionamento normale o difetto lampeggiamento:
|
Numero di pagine
|
Limitazione per capacità memoria interna
|
Tipo software
|
Software di configurazione
|
Descrizione software
|
Vijeo Designer
|
Frequenza del processore
|
333 MHz
|
Descrizione memoria
|
512 kB SRAM back up dati con batteria al litio
128 MB flash EPROM memoria applicazione
|
Protocolli scaricabili
|
Telemecanique Modicon FIPWAY
Telemecanique Modicon Modbus Plus
Telemecanique Modicon Modbus TCP
Telemecanique Modicon Modbus
Mitsubishi Melsec protocolli di terzi
Omron Sysmac protocolli di terzi
Rockwell Automation Allen-Bradley protocolli di terzi
Siemens Simatic protocolli di terzi
Telemecanique Modicon Uni-TE
|
Orologio in tempo reale
|
Integrato
|
Tipo memoria
|
Fino 32 GB scheda SD RAM
Fino 32 GB carta SDHC RAM
|
Tipo di connessione integrata
|
<= 187,5 kbit/s RJ45, RS485 collegamento seriale COM2 per Siemens MPI (187.5 kbits/s)
USB 2.0 tipo A master porta per porta di comunicazione terminale Modicon M340
<= 115,2 kbits/s SUB-D 9 maschio, RS232C collegamento seriale COM1
Morsettiera a vite removibile alimentazione
RJ45 Ethernet TCP/IP
USB 2.0 tipo mini B
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Installazione
|
Montaggio ad incasso
|
Tipologia fissaggio
|
Con 12 clip a molla
|
Materiale parte frontale
|
Lega di alluminio
|
Materiale cassetta
|
PPT
|
Marcatura
|
CE
|
Larghezza
|
296 mm
|
Altezza
|
332 mm
|
Profondità
|
76 mm
|
Dimensioni foro
|
285 (+/-0,4) x 309 (+/-0,4) mm
|
Peso prodotto
|
3,3 kg
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
CSA C22.2 No 213
UL 61010-2-201
ANSI/ISA 12.12.01
IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
EAC
UL Classe 1 Divisione 2 T5
KC
UL Classe 1 Divisione 2 T4A
RCM
CSA Classe 1 Divisione 2 T4A
CSA Classe 1 Divisione 2 T5
"UKCA"
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…90 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
< 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (pannello posteriore)
IP65 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X pannello frontale (per interni)
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (f = 9…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 4 kV livello 3 conforming to IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati - test level: 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Resistenza ai transienti rapidi - test level: 2 kV livello 3 conforming to IEC 61000-4-4
|