Schneider-Electric
 
HMIGTO1300 immagine - metel
HMIGTO1300
TouchScreen 320×240 pixel QVGA - 3,5" TFT - 64 MB
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony GTO
Tipo prodotto Pannello touchscreen avanzato
Colore display 65536 colori
Dimensioni display 3,5 pollici
Alimentazione Alimentazione esterna
Tipo pulsante di controllo 6 operation defined using Vijeo Designer pulsante chiave F1...F6
Sistema operativo Harmony
Tipo di batteria Litio batteria per RAM interna, autonomia: 100 giorni, tempo di carica = 5 giorni, durata batteria = 10 anni
Caratteristiche tecniche
Tipo di terminale Schermo touchscreen
Tipo display LCD TFT a colori retroilluminato
Risoluzione display 320 x 240 pixels QVGA
Zona sensibile al tocco 1024 x 1024
Schermo digitale Pellicola resistiva, 1000000 cicli
Durata luce posteriore 50000 ore bianco a 25 °C
Luminosità 16 livelli - controllo by touch panel
16 livelli - controllo mediante software
Font carattere Cinese (cinese semplificato)
ASCII (caratteri europei)
Giapponese (ANK, Kanji)
Coreano
Taiwanese (cinese tradizionale)
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC
Limiti tensione alimentazione 19,2…28,8 V
Corrente di spunto 30 A
Potenza assorbita in W 5,2 W when power is not supplied to external devices
4,2 W when backlight is OFF
4,3 W when backlight is dimmed
9,6 W
Segnalazione locale LED di stato verde, fisso per offline
LED di stato verde, fisso per operativo
LED di stato arancione, lampeggiante per software starting up
LED di stato rosso, fisso per Alimentazione (ON)
LED di stato trasparente, faded per Alimentazione (OFF)
Descrizione software Vijeo Designer software di configurazione >= V6.1
Descrizione memoria Flash EPROM, 64 MB
Backup dati 128 kB RAM interna (SRAM)
Protocolli scaricabili Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon FIPWAY
Mitsubishi Melsec protocolli di terzi
Omron Sysmac protocolli di terzi
Rockwell Automation Allen-Bradley protocolli di terzi
Siemens Simatic protocolli di terzi
Tipo di connessione integrata Collegamento seriale COM1 SUB-D 9, interfaccia: RS232C, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps
Collegamento seriale COM2 RJ45, interfaccia: RS485, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps
Collegamento seriale COM2 RJ45, interfaccia: RS485, intervallo di trasmissione: 187,5 kbps compatibile con Siemens MPI
USB 2.0 tipo A
USB 2.0 tipo mini B
Montaggio prodotto Montaggio a livello
Tipologia fissaggio Con 4 morsetti a vite
Materiale parte frontale PPT
Materiale cassetta PPT
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Larghezza 132 mm
Altezza 106 mm
Profondità 42 mm
Peso prodotto 0,4 kg
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
IEC 61131-2
IEC 61000-6-2
Certificazioni prodotto C-Tick
cULus
CE
KCC
"UKCA"
UKEX
Temperatura ambiente 0…50 °C
Temperatura di stoccaggio -20…60 °C
Umidità relativa 10…90 % senza condensa
Altitudine di funzionamento < 2000 m
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529 (pannello posteriore)
IP65 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
Grado di protezione NEMA NEMA 4X pannello frontale (per interni)
Tenuta agli urti 147 m/s² 3 chocks in each direction X, Y and Z conforme a IEC 61131-2
Resistenza alle vibrazioni 9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
3,5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche 6 kV scarica contatto conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,500 cm
Confezione 1: larghezza 18,200 cm
Confezione 1: profondità 21,500 cm
Confezione 1: peso 707,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,670 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months