|
|
|
HMIGTO2310
TouchScreen 320×240 pixel QVGA - 5,7" TFT - 96 MB
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony GTO
|
Tipo prodotto
|
Pannello touchscreen avanzato
|
Colore display
|
65536 colori
|
Dimensioni display
|
5,7 pollici
|
Alimentazione
|
Alimentazione esterna
|
Sistema operativo
|
Harmony
|
Tipo di batteria
|
Litio batteria per RAM interna, autonomia: 100 giorni, tempo di carica = 5 giorni, durata batteria = 10 anni
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di terminale
|
Schermo touchscreen
|
Tipo display
|
LCD TFT a colori retroilluminato
|
Risoluzione display
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Zona sensibile al tocco
|
1024 x 1024
|
Schermo digitale
|
Pellicola resistiva, 1000000 cicli
|
Durata luce posteriore
|
50000 ore bianco a 25 °C
|
Luminosità
|
16 livelli - controllo by touch panel
16 livelli - controllo mediante software
|
Font carattere
|
Coreano
Taiwanese (cinese tradizionale)
ASCII (caratteri europei)
Cinese (cinese semplificato)
Giapponese (ANK, Kanji)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Limiti tensione alimentazione
|
19,2…28,8 V
|
Corrente di spunto
|
30 A
|
Potenza assorbita in W
|
6,5 W when power is not supplied to external devices
4,5 W when backlight is OFF
5 W when backlight is dimmed
10,5 W
|
Segnalazione locale
|
LED di stato verde, fisso per offline
LED di stato verde, fisso per operativo
LED di stato arancione, lampeggiante per software starting up
LED di stato rosso, fisso per Alimentazione (ON)
LED di stato trasparente, faded per Alimentazione (OFF)
COM2 LED giallo, fisso per data is being transmitted
COM2 LED giallo, faded per no data transmission
SD card LED verde, fisso per card is inserted
SD card LED verde, faded per card is not inserted or is not being accessed
|
Descrizione software
|
Vijeo Designer software di configurazione >= V6.1
|
Descrizione memoria
|
Flash EPROM, 96 MB
|
Backup dati
|
512 kB RAM interna (SRAM)
|
Unità di salvataggio dati
|
Scheda SD, <= 32 GB
Carta SDHC, <= 32 GB
|
Protocolli scaricabili
|
Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon FIPWAY
Mitsubishi Melsec protocolli di terzi
Omron Sysmac protocolli di terzi
Rockwell Automation Allen-Bradley protocolli di terzi
Siemens Simatic protocolli di terzi
Schneider Electric Modicon Modbus TCP
|
Tipo di connessione integrata
|
Collegamento seriale COM1 SUB-D 9, interfaccia: RS232C, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps
Collegamento seriale COM2 RJ45, interfaccia: RS485, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps
Collegamento seriale COM2 RJ45, interfaccia: RS485, intervallo di trasmissione: 187,5 kbps compatibile con Siemens MPI
Ethernet RJ45, interfaccia: 10BASE-T/100BASE-TX
Ethernet RJ45, interfaccia: IEEE 802.3
USB 2.0 tipo A
USB 2.0 tipo mini B
|
Montaggio prodotto
|
Montaggio a livello
|
Tipologia fissaggio
|
Con 4 morsetti a vite
|
Materiale parte frontale
|
PPT
|
Materiale cassetta
|
PPT
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Larghezza
|
169,5 mm
|
Altezza
|
137 mm
|
Profondità
|
59,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,8 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-2
UL 508
IEC 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
C-Tick
CE
KCC
"UKCA"
UKEX
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…90 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
< 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (pannello posteriore)
IP65 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X pannello frontale (per interni)
|
Tenuta agli urti
|
147 m/s² 3 chocks in each direction X, Y and Z conforme a IEC 61131-2
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3,5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV scarica contatto conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,055 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,000 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
64
|
Confezione 3: altezza
|
105,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
100,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|