|
|
|
HMIPSOS552D1801
S-Panel PC Optimized SSD 80GB W10 DC Win 8.1
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony iPC
|
Tipo prodotto
|
Schermo multitouch
|
Nome processore
|
Intel Atom E3827 dual core at 1,75 GHz
|
Tipo di chipset
|
Intel Atom SoC
|
Slot liberi
|
1 Internal SATA HDD/SSD
1 CFast
|
Dimensioni display
|
10,1 pollici
|
Colore display
|
267000 colori
|
Luminanza
|
300 cd/m²
|
Risoluzione in pixel
|
4096 x 4096
|
Tipo controllore video
|
Intel HD Graphics
|
Sistema operativo
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitMultilingua
|
Pacchetto software
|
EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA on configured offer only
EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included
|
Caratteristiche tecniche
Numero di punti
|
5
|
Tipo di terminale
|
Schermo touchscreen
|
Tipo memoria
|
4 GB RAM DDR3 interna
|
Unità di salvataggio dati
|
128 GB extension back side SSD 1500000 H mtbf
|
Proporzioni
|
16:9
|
Tipo display
|
Display TFT LCD a colori
LED
|
Risoluzione display
|
1280 x 800 pixels WSVGA
|
Ciclo di durata luce poster
|
50000 ore
|
Angolo visualizzazione orizzontale x verticale
|
160 x 160°
|
Schermo digitale
|
Projected capacitive technology (PCT)
|
Tipo di raffreddamento
|
Fanless
Passivo
|
Circuito watchdog temporizzatore
|
1…255 ms
|
Numero di slot
|
1 mini PCI Express full-size
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC +/- 20 %
100...240 V CA with additional adaptor HMIYPSOMAC1
|
Corrente nominale [In]
|
1,9 A
|
Robustezza meccanica
|
Hardness anti-scratch 7H
|
Segnalazione locale
|
Buzzer
LED (verde)on:
LED (arancione)stand-by:
|
Funzione disponibile
|
Operate with water on screen
|
Larghezza
|
283,1 mm
|
Altezza
|
202,3 mm
|
Profondità
|
85,5 mm
|
Dimensioni foro
|
274.6 (+/- 0.7) x 193.8 (+/- 0.4)
|
Peso prodotto
|
2,5 kg
|
Dimensioni display
|
10" wide multi-touch
|
Tipo principale
|
Optimised
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66 pannello frontale:
|
Certificazioni prodotto
|
AS/NZS
C-Tick
CCC
CE
RCM
EAC
|
Norme di riferimento
|
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
FCC Parte 15 classe A
CISPR 11
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 60950
|
Comandi
|
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura ambiente
|
0…55 °C SSD
0…55 °C Cfast card
0…45 °C HDD
0…45 °C Mini PCIe
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
2000
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
2 gn (f = 5…500 Hz)SSD
2 gn (f = 5…500 Hz)Cfast card
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,6 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|