|
|
|
HMIS5T
Base posteriore per STU
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony STU
|
Tipo prodotto
|
Pannello posteriore
|
Caratteristiche tecniche
Materiale cassetta
|
PC/PBT
|
Altezza
|
98,15 mm
|
Larghezza
|
118 mm
|
Profondità
|
40,1 mm
|
Peso prodotto
|
0,354 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
"UKCA"
UKEX
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
363,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,306 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
384
|
Confezione 3: altezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
120,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
110,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
160,344 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Aggiornabilità
|
Aggiornabile tramite i moduli digitali e i componenti aggiornati
|
Garanzia contrattuale
|
|