Risoluzione display
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Durata luce posteriore
|
50000 ore con 65000 colori
|
Luminosità
|
16 livelli tramite pannello a sfioramento
|
View angle horiz x vert
|
60° sinistra
60° right
40° top
60° bottom
|
Font carattere
|
Cinese (cinese semplificato)
Giapponese (ANK, Kanji)
ASCII
Coreano
Taiwanese (cinese tradizionale)
|
Alimentazione
|
Alimentazione esterna
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V (20,4…28,8 V)CC
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Corrente di spunto
|
30 A
|
Potenza assorbita W
|
24 W
|
Segnalazione locale
|
No indicator
|
Numero di pagine
|
Limitazione per capacità memoria interna
|
Descrizione software
|
SoMachine
|
Sistema operativo
|
Harmony
|
Processore
|
CPU RISC
|
Frequenza del processore
|
333 MHz
|
Descrizione memoria
|
Flash NAND, 128 MB
Memoria dati interna FRAM, 128 kB
Application run DRAM, 128 MB
|
Tipo di connessione integrata
|
1 collegamento seriale - RJ45 - RS232/RS485 <= 115,2 kbits/s)
1 Ethernet TCP/IP - RJ45
1 USB 2.0 tipo mini B
1 USB 2.0 tipo A
Bus master CANopen - SUB-D 9
|
Orologio in tempo reale
|
Integrato
|
Protocolli scaricabili
|
Modbus
Modbus TCP/IP
CANopen
|
Tipo di fissaggio
|
By 1 nut - diametro: Ø 22 mm, montaggio su: 1...6 mm thick panel
|
Materiale cassetta
|
PC/PBT and PAA
|
Resistenza agli shock
|
147 m/s² per 11 ms (su guida DIN) conforme a IEC 60068-2-27
294 m/s² per 6 ms (on panel mounting) conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 8 kV (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (linea di alimentazione) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (tra I/O analogici e tensione operativa) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (relay wires) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (Ethernet line) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (COM line) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (CAN line) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 2 kV (Alimentazione (modo comune)) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 1 kV (Alimentazione (modo differenziale)) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 1 kV modalità normale (digital I/O) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 0,5 kV modalità differenziale (digital I/O) conforming to IEC 61000-4-5
Disturbi RF condotti - test level: 10 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Emissione condotta - test level: 150 kHz...30 MHz conforming to EN 55011
Emissione irradiata - test level: 30 MHz...1 GHz conforming to EN 55011
|
Numero ingressi digitali
|
2 per ingresso rapido (modo normale) conforme a IEC 61131-2 Tipo 1
6 per ingresso digitale conforme a IEC 61131-2 Tipo 1
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V CC pozzo o sorgente (positivo/negativo)
|
Numero punto comune
|
1 per fast input (HSC mode)
1 per ingresso digitale
|
Corrente ingresso digitale
|
7,83 mA per ingresso rapido
5 mA per digitale
|
Impedenza d'ingresso
|
4,7 kOhm
2,81 kOhm
|
Alimentazione del sensore
|
15…28,8 V CC >= 15 V >= 5 mA <= 5 V <= 1,5 mA
15…28,8 V CC >= 15 V >= 2,5 mA <= 5 V <= 1 mA
|
Tempo filtraggio configurabile
|
0 ms no filter (nessuno)
0,004...0,04 ms bounce filter (latch/event and cumulative filter by step Nx0.5ms (64>=N>=2))
3...12 ms integrator (none/run/stop)
|
Frequenza ingresso
|
100 kHz per fast input (encoder mode) - tipo di controllo A/B
100 kHz per ingresso rapido - tipo di controllo monofase
100 kHz per ingresso rapido - tipo di controllo impulso/direzione
|
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi
|
Cavo schermato: <10 m per ingresso rapido
Cavo schermato: <100 m per ingresso digitale
Cavo non schermato: <50 m per ingresso digitale
|
Passo del collegamento
|
3,5 mm
|
Protezione sovratensione
|
Con protezione da sovratensione
|
Isolamento tra vie e logica interna
|
500 V DC
|
Isolamento tra vie
|
Nessuno
|
Numero uscite digitali
|
2 uscita rapida (modo normale), logica uscite: source
6 uscita digitale, logica uscite: source
|
Tensione uscita digitale
|
24 V CC (limite di tensione: 19,2...28,8 V) con transistor uscite discrete
24 V CC (limite di tensione: 5...30 V) con relè uscite discrete
220 V CA (limite di tensione: 100...250 V) con relè uscite discrete
|
Numero I/O
|
2 per ingresso rapido, terminali: FI0...FI1
2 per uscita rapida, terminali: FQ0...FQ1
6 per ingresso digitale, terminali: DI0...DI5
6 per uscita digitale, terminali: DQ0...DQ5
|
Corrente uscita digitale
|
2 A 4 A)5 ms con opening contact per uscita digitale
2 A 4 A)2 ms con contatto di chiusura per uscita digitale
300 mA2 ms per uscita rapida (modo normale)
50 mA2 ms per uscita rapida (modo PWM o PTO)
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm tra I/O e logica interna
> 10 MOhm tra alimentazione e terra
|
Frequenza uscita
|
100 kHz per uscita rapida (modo PTO)
1 kHz per uscita rapida (modo PWM)
|
Errore precisione assoluta
|
+/-0,1% del fondo scala cyclic ratio 1...99% per uscita rapida (modo PWM o PTO)
1% del fondo scala cyclic ratio 1...99% per uscita rapida (modo PWM o PTO)
+/-5% del fondo scala cyclic ratio 10...90% per uscita rapida (modo PWM o PTO)
+/-10% del fondo scala rapporto ciclico 20...80% per uscita rapida (modo PWM o PTO)
+/-15% del fondo scala cyclic ratio 30...70% per uscita rapida (modo PWM o PTO)
|
Numero ingresso analogico
|
2 per ingresso analogico
2 per RTD
|
Campo ingresso analogico
|
0...20 mA/4...20 mA - risoluzione: 12 bit, impedenza ingresso250 Ohm (tolleranza: +/- 1 %)
-10...+10 V o 0...10 V - risoluzione: 12 bit + segno, impedenza ingresso>= 1 MOhm
|
Tipo di ingresso analogico
|
RTD a - 200...600 °C - risoluzione: 16 bit sonda temperatura: Pt 100/Pt 1000
RTD a - 50...200 °C - risoluzione: 16 bit sonda temperatura: Ni 100/Ni 1000
RTD a - 200...760 °C - risoluzione: 16 bit (termocoppia J)
RTD a - 240...1370°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia K)
RTD a 0...1600°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia R)
RTD a 200...1800°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia B)
RTD a 0...1600°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia S)
RTD a - 200...400°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia T)
RTD a - 200...900°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia E)
RTD a - 200...1300°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia N)
|
Numero uscita analogica
|
2 carico resistivo per 12 bit + segno
|
Campo uscita analogica
|
0...20 mA/4...20 mA (> 300 Ohm) per circuito aperto
-10...10 V/0...10 V (> 2 kOhm) per cortocircuito
|
Altezza
|
129,4 mm
|
Larghezza
|
163 mm
|
Profondità
|
76,22 mm
|
Peso prodotto
|
0,803 kg
|