|
|
|
HMIST6200
4"W touch panel display, 1COM, 1Ethernet, USB host&device, 24VDC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony ST6
|
Tipo prodotto
|
Touch panel screen
|
Processore
|
ARM Cortex-A8
|
Caratteristiche tecniche
Dimensioni display
|
4 inch
|
Tipo display
|
Display TFT LCD a colori
|
Colore display
|
16 milioni di colori
|
Risoluzione display
|
480 x 272 pixels
|
Schermo digitale
|
Resistivo analogico single touch
|
Durata luce posteriore
|
50000 ore con bianco
|
Luminosità
|
16 livelli
|
Font carattere
|
ASCII
ASCII (caratteri europei)
Cinese (cinese semplificato)
Giapponese (ANK, Kanji)
Katakana
Coreano
Taiwanese (cinese tradizionale)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V DC (+/- 20 %)
|
Corrente di spunto
|
30 A
|
Segnalazione locale
|
LED di stato verde, fisso per offline
LED di stato verde, fisso per operativo
LED di stato verde, lampeggiante per operativo
LED di stato verde, faded per stand-by
LED di stato arancione, lampeggiante per software starting up
LED di stato rosso, fisso per Alimentazione (ON)
LED di stato rosso, lampeggiante per operativo
LED di stato rosso, off per Alimentazione (OFF)
|
Potenza assorbita W
|
6,9 W
|
Numero di pagine
|
200 pagine applicazione
|
Pacchetto software
|
EcoStruxure Operator Terminal Expert
|
Frequenza del processore
|
800 MHz
|
Porta Ethernet
|
10/100BASE
|
Descrizione memoria
|
512 MB device memory
128 MB user data memory
512 kB memoria backup
|
Tipo di connessione integrata
|
1 collegamento seriale COM1 - 1 SUB-D 9-pin femmina - RS232C/RS485 2400...115200 bps)parte inferiore
Collegamento seriale COM1 2400...187500 bps)parte posteriore
1 USB 2.0 tipo Aparte posteriore
1 USB 2.0 type micro Bparte inferiore
1 Ethernet - femmina RJ45 - RS485
|
Alimentazione
|
Alimentazione esterna
|
Orologio tempo reale
|
Integrato 0...50 °C
Integrato 10...90 % RH
|
Protocolli scaricabili
|
Modbus
Uni-TE
Protocolli di terzi
|
Marca prodotto
|
Schneider Electric Modicon
Mitsubishi Melsec
Omron Sysmac
Rockwell Automation Allen-Bradley
Siemens Simatic
|
Tipo di fissaggio
|
Con 2 viti, montaggio su 1.6...5 mm thick panel conforme a UL 61010-2-201
Con 2 viti conforme a IEC 61131-2
Con 2 viti conforme a IEC 61000-6-2
|
Materiale cassetta
|
PC
|
Materiale parte frontale
|
Aluminium
|
Marcatura
|
CE
|
Cut-out dimensions
|
118.5 x 92.5 mm panel cut dimension
|
Altezza
|
108,5 mm
|
Larghezza
|
134,5 mm
|
Profondità
|
43 mm
|
Peso prodotto
|
0,4 kg
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
2 ms
|
Norme di riferimento
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
CE
"UKCA"
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…90 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 61131-2 (pannello posteriore)
IP65 conforme a IEC 61131-2 (pannello frontale)
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4 pannello frontale (per interni)
NEMA 13 pannello frontale (in quadro)
|
Resistenza agli shock
|
147 m/s² per 11 ms (X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)) conforme a IEC 61131-2
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) conforme a IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (porte alimentazione) conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (porte segnale)
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2 livello 3
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 8 kV (scarico aria)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
451,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,864 kg