|
|
|
HMISTO715
Touch panel widescreen da 4,3 ", RS-232/485 RJ45
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony STO & STU
|
Tipo prodotto
|
Touch panel screen
|
Descrizione software
|
EcoStruxure Operator Terminal Expert
|
Sistema operativo
|
Harmony
|
Caratteristiche tecniche
Dimensioni display
|
4.3 inch
|
Tipo display
|
Display TFT LCD a colori
|
Colore display
|
65536 colori
|
Risoluzione display
|
480 x 272 pixels
|
Schermo digitale
|
Analogico
|
Durata luce posteriore
|
50000 ore con bianco
|
Luminosità
|
16 livelli tramite pannello a sfioramento
|
Font carattere
|
Cinese (cinese semplificato)
Giapponese (ANK, Kanji)
ASCII (caratteri europei)
Taiwanese (cinese tradizionale)
Coreano
Cirillico
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V DC - 10...20 %
|
Potenza assorbita W
|
7,5 W
|
Numero di pagine
|
8999
|
Descrizione memoria
|
Back up dati 512 kB
Memoria applicazione 26 MB
|
Tipo di connessione integrata
|
1 USB 2.0 tipo mini B
1 USB 2.0 tipo A
1 collegamento seriale - RJ45 - RS232C/RS485 2400...115200 bps)
|
Alimentazione
|
Alimentazione esterna
|
Orologio tempo reale
|
Con set batteria RTC opzionale
|
Protocolli scaricabili
|
Protocolli di terzi
Modbus
|
Compatibilità gamma
|
MitsubishI
Omron
Siemens
Allen-Bradley
|
Tipo di fissaggio
|
By 2 installation fasteners, montaggio su Pannello con spessore da 1,5 a 6 mm
|
Materiale cassetta
|
PPT
|
Materiale parte frontale
|
Plastica
|
Cut-out dimensions
|
77.5 x 112.5 mm
66 x 105 mm with mounting adaptor
|
Peso prodotto
|
0,22 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 142
UL 61010-2-201
EN 61000-6-2
CSA C22.2 No 213
EN 61000-6-4
UL 61010-1
EN 61131-2
|
Certificazioni prodotto
|
UL
C-Tick
KCC
CE
cUL
ATEX zone 2/22
"UKCA"
|
Temperatura ambiente
|
0…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…90 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Grado di protezione IP
|
IP65f (pannello frontale)
IP20 (pannello posteriore)
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X/13 pannello frontale (uso interno)
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 61131-2
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (f = 5…150 Hz) conforme a IEC 61131-2
3.5 mm ampiezza costante (f = 5…150 Hz) conforme a IEC 61131-2
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati - test level: 10 V/m (80 MHz...2.7 GHz)
Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV livello 3 (scarico aria) conforming to EN 61000-4-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 6 kV livello 3 (contatto diretto) conforming to EN 61000-4-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
525 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
7060 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
288
|
Confezione 3: altezza
|
80 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
120 cm
|
Confezione 3: profondità
|
110 cm
|
Confezione 3: peso
|
178440 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|