|
|
|
HMISTU855
Pannello touch screen 5"7 a colori, installazione foro diam. 22mm
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony STO & STU
|
Tipo prodotto
|
Touch panel screen
|
Descrizione software
|
Vijeo Designer
|
Sistema operativo
|
Harmony
|
Processore
|
CPU ARM9
|
Caratteristiche tecniche
Dimensioni display
|
5,7 pollici
|
Tipo display
|
Touchscreen colori QVGA TFT
|
Colore display
|
65536 colori
|
Risoluzione display
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Schermo digitale
|
Analogico
|
Durata luce posteriore
|
50000 ore
|
Luminosità
|
16 livelli
|
Font carattere
|
Taiwanese (cinese tradizionale)
Giapponese (ANK, Kanji)
Cinese (cinese semplificato)
ASCII
Coreano
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Alimentazione
|
Alimentazione esterna
|
Limiti tensione alimentazione
|
20,4…28,8 V
|
Corrente di spunto
|
30 A
|
Potenza assorbita W
|
6,8 W
|
Numero di pagine
|
Limitazione per capacità memoria interna
|
Frequenza del processore
|
333 MHz
|
Descrizione memoria
|
Memoria applicazione 16 MB
Back up dati 64 kB
|
Tipo di connessione integrata
|
1 USB 2.0 tipo mini B
1 USB 2.0 tipo A
Collegamento seriale COM1 - femmina RJ45 - RS232C/RS485 <= 115,2 kbits/s)
Alimentazione - morsettiera a vite removibile
1 Ethernet - RJ45
|
Orologio in tempo reale
|
Accesso a orologio tempo reale PLC
|
Protocolli scaricabili
|
Uni-TE
Modbus TCP/IP
Protocolli di terzi
Modbus
|
Tipo di fissaggio
|
Foro Ø 22 mm
|
Materiale cassetta
|
PC/PBT and PAA
|
Marcatura
|
With Schneider logo
CE
|
Altezza
|
129,15 mm
|
Larghezza
|
163 mm
|
Profondità
|
56,5 mm
|
Ambiente
Immunità alle microinterruzioni
|
7 ms
|
Norme di riferimento
|
UL 1604
FCC Classe A
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
UL class 1 Div2 T4A ou T5
C-Tick
cULus
Marina
"UKCA"
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Umidità relativa
|
0…85 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (pannello posteriore)
IP65 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4X pannello frontale (uso interno)
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
869,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,315 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
192
|
Confezione 3: altezza
|
130,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
187,560 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Aggiornabilità
|
Aggiornabile tramite i moduli digitali e i componenti aggiornati
|
Garanzia contrattuale
|
|