Schneider-Electric
 
HMIZSURDP5 immagine - metel
HMIZSURDP5
Cavo remotazione 5m per SCU/STU
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony SCU
Tipo prodotto Remote control cable
Caratteristiche tecniche
Lunghezza cavo 5 m
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,2 cm
Confezione 1: larghezza 18,4 cm
Confezione 1: profondità 26,7 cm
Confezione 1: peso 870 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,42 kg
Unità di misura confezione 3 PAL
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 70 cm
Confezione 3: larghezza 60 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 43,36 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi