|
|
|
ILA2K572TC1A0
Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - EtherNet/IP - conn. ind.
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Azionamento integrato Lexium
|
Tipo prodotto
|
Azionamento del movimento integrato
|
Nome dispositivo
|
ILA
|
Tipo motore
|
Servomotore sincrono ca
|
Numero di poli motore
|
6
|
Numero di fasi della rete
|
Monofase
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
48 V
|
Tipo di rete
|
DC
|
Interfaccia di comunicazione
|
Ethernet/IP, integrato
|
Lunghezza
|
163,8 mm
|
Tipo di avvolgimento
|
Velocità di rotazione alta e coppia media
|
Collegamento elettrico
|
Connettore industriale
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Tipo scatola ingranaggi
|
Senza
|
Velocità nominale
|
3000 rpm a 24 V
5100 giri/min a 48 V
|
Coppia nominale
|
0,57 Nm
|
Caratteristiche tecniche
Velocità di trasmissione
|
125, 250, 500 kbauds
|
Installazione
|
Flangia
|
Dimensione flangia
|
57 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
Diametro collare di centraggio
|
50 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
1,6 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
5,2 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
66,6 mm
|
Tipo di encoder
|
Single turn encoder
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
9 mm
|
Lunghezza albero
|
20 mm
|
Limiti tensione alimentazione
|
18…55,2 V
|
Assorbimento di corrente
|
7500 mA massimo continuo
9000 mA picco
|
Potenza del fusibile associato
|
16 A
|
Interfaccia per la messa in servizio
|
RS485 Modbus TCP (9,6 - 19,2 - 38,4 kbaud)
|
Tipo ingresso/uscita
|
4 segnali (ciascuno da utilizzare come ingresso o uscita)
|
Stato tensione 0 garantito
|
-3...4.5 V
|
Stato tensione 1 garantito
|
15...30 V
|
Corrente ingresso digitale
|
10 mA a 24 V per ingresso di sicurezza
2 mA a 24 V per interfaccia segnale 24 V
|
Tensione uscita digitale
|
23...25 V
|
Massima corrente di commutazione
|
100 mA per uscita
200 mA totale
|
Tipologia protezione
|
Cortocircuito della tensione di uscita
Sovraccarico della tensione di uscita
Funzione Safe Torque Off
|
Coppia max di arresto
|
0,85 Nm
|
Coppia di stallo continua
|
0,57 Nm
|
Risoluzione velocità di feedback
|
16384 punti/giro
|
Errore di precisione
|
+/-0,05°
|
Inerzia del rotore
|
0,173 kg.cm²
|
Forza radiale max Fr
|
107 N
|
Forza assiale max Fa
|
104 N (pressione della forza)
104 N (forza di trazione)
|
Durata in ore
|
20000 H cuscinetto
|
Marcatura
|
CE
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Peso prodotto
|
1,7 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 50178
IEC 61800-3, Ed 2
IEC 61800-3
EN 61800-3:2001, secondo ambiente
IEC 60072-1
IEC 50347
EN 61800-3 : 2001-02
|
Certificazioni prodotto
|
cUL
UL
TÜV
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
40…55 °C (con declassamento potenza del 2 % per °C)
0…40 °C (senza declassamento)
|
Temperatura ammessa vicino al dispositivo
|
105 °C amplificatore di potenza
110 °C motore
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
|
Umidità relativa
|
15…85 % senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 m/s² (F= 10…500 Hz) 10 cicli conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
150 m/s² 1000 urti conforme a IEC 60068-2-29
|
Grado di protezione IP
|
IP41 bronzina dell'albero: conforming to IEC 60034-5
IP54 totale eccetto bronzina dell'albero: conforming to IEC 60034-5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
39,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|