Gamma prodotto
|
Azionamento integrato Lexium
|
Tipo prodotto
|
Azionamento del movimento integrato
|
Nome dispositivo
|
ILS
|
Tipo motore
|
Motore passo-passo trifase
|
Numero di poli motore
|
6
|
Numero di fasi della rete
|
Monofase
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
36 V
|
Tipo di rete
|
DC
|
Interfaccia di comunicazione
|
I/O for motion sequence, integrato
|
Lunghezza
|
200,6 mm
|
Tipo di avvolgimento
|
Velocità di rotazione media e coppia media
|
Collegamento elettrico
|
Connettore scheda circuito stampato
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Tipo scatola ingranaggi
|
Senza
|
Velocità nominale
|
120 rpm a 36 V
60 rpm a 24 V
|
Coppia nominale
|
6 Nm
|
Coppia di attesa
|
6 Nm
|
Velocità di trasmissione
|
9,6 - 19,2 - 38,4 kbaud
|
Installazione
|
Flangia
|
Dimensione flangia
|
85 mm
|
Number of motor stacks
|
3
|
Diametro collare di centraggio
|
60 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
2 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
6,5 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
99 mm
|
Tipo di encoder
|
Index pulse
|
Tipo di albero
|
Liscio
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
14 mm
|
Lunghezza albero
|
30 mm
|
Limiti tensione alimentazione
|
18…40 V
|
Assorbimento di corrente
|
5000 mA massimo continuo
|
Potenza del fusibile associato
|
10 A
|
Interfaccia per la messa in servizio
|
RS485 (9,6 - 19,2 - 38,4 kbaud)
|
Tipo ingresso/uscita
|
4 segnali (ciascuno da utilizzare come ingresso o uscita)
|
Stato tensione 0 garantito
|
-3...4.5 V
|
Stato tensione 1 garantito
|
15...30 V
|
Corrente ingresso digitale
|
10 mA a 24 V su/STO_A per ingresso di sicurezza
3 mA a 24 V su/STO_B per ingresso di sicurezza
10 mA a 24 V per interfaccia segnale 24 V
|
Tensione uscita digitale
|
10...30 V
|
Massima corrente di commutazione
|
100 mA per uscita
200 mA totale
|
Tipologia protezione
|
Funzione Safe Torque Off
Sovraccarico della tensione di uscita
Cortocircuito della tensione di uscita
|
Coppia max di arresto
|
6 Nm
|
Coppia di stallo continua
|
6 Nm
|
Risoluzione velocità di feedback
|
20000 punti/giri
|
Errore di precisione
|
+/-6 arc min
|
Inerzia del rotore
|
3,3 kg.cm²
|
Massima velocità meccanica
|
1000 rpm
|
Forza radiale max Fr
|
110 N
|
Forza assiale max Fa
|
170 N (forza di trazione)
30 N (pressione della forza)
|
Durata in ore
|
20000 H cuscinetto
|
Marcatura
|
CE
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Peso prodotto
|
4,7 kg
|
Norme di riferimento
|
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, secondo ambiente
EN 50347
EN/IEC 50178
IEC 61800-3, Ed 2
EN/IEC 61800-3
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
cUL
UL
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
50…65 °C (con declassamento potenza del 2 % per °C)
0…50 °C (senza declassamento)
|
Temperatura ammessa vicino al dispositivo
|
110 °C motore
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
|
Umidità relativa
|
15…85 % senza condensa
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 m/s² (F= 10…500 Hz) 10 cicli conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
150 m/s² 1000 urti conforme a EN/IEC 60068-2-29
|
Grado di protezione IP
|
IP41 bronzina dell'albero: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 totale eccetto bronzina dell'albero: conforming to EN/IEC 60034-5
|