|
|
|
IMD-IM10
Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM10 115/415 Vca
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Vigilohm
|
Nome dispositivo
|
IM10
|
Tipo prodotto
|
Dispositivo per controllo isolamento
|
Applicazione
|
Applicazioni per ambiente standard
Marina
|
Electrical circuit type
|
Rete con disturbi medi o bassi
|
Sistema di messa a terra
|
IT
|
Lingua
|
Cinese
Tedesco
Italiano
Francese
Spagnolo
Portoghese
Russo
Inglese
|
Caratteristiche tecniche
Tensione rete
|
0…600 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso al neutro)
0…480 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso alla fase)
0…345 V - DC
|
Tipo di misura
|
Resistenza dell'isolamento della rete - intervallo misurazioni: 0,1 kOhm...10 MOhm
|
Segnalazione locale
|
Verde luce di segnalazione: resistenza d'isolamento soddisfacente
Bianco luce di segnalazione: sotto la soglia di preallarme
Arancione luce di segnalazione: sotto la soglia di guasto
Arancione lampeggiante luce di segnalazione: Guasto transitorio
|
Soglia di intervento
|
Preallarme: 1 kOhm...1 MOhm
Guasto: 0,5...500 kOhm
|
Gamma di temporizzazione
|
0...5 min per circuito segnalazione
|
Tempo di risposta
|
<= 5 s
|
Auxiliary supply voltage
|
110...415 V CA 45...440 Hz +/- 15 %
125...250 V DC +/- 15 %
|
Potenza assorbita
|
12 VA
|
Measurement voltage
|
75 V
|
Misura di corrente
|
0…0,4 mA
|
Internal impedance
|
110 kOhm - CA a 0,1...440 Hz
|
Test funzionale
|
Manuale
Auto test
|
Output contact
|
1 A/C standard o sicurezza guasti
|
Breaking capacity
|
250 V - CA a 6 A
12...24 V - DC a 6 A
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
-
|
Tipo display
|
Display digitale
|
Installazione
|
Aggancio
Incasso
|
Installazione
|
Pannello
Guida DIN
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiera a vite removibile0,2…2,5 mm²
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Peso prodotto
|
0,25 kg
|
Altezza
|
110 mm
|
Larghezza
|
96 mm
|
Profondità
|
59 mm
|
Ambiente
Resistenza dielettrica
|
4000 V - CA
5500 V - DC
|
Grado di protezione IP
|
IP52 Lato frontale:
|
Caratteristiche ambientali
|
Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30
Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56
Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 3000 m
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tipo di installazione
|
All'interno
|
Norme
|
IEC 60364-4-41
IEC 61010-1
IEC 61557-8
IEC 61326-2-4
|
Certificazioni prodotto
|
RMRS
DNV
CE
EAC
BV
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
432,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,099 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni