|
|
|
IMD-IM20-H
Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM20-H 115/415 Vca
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Vigilohm
|
Nome dispositivo
|
IM20-H
|
Tipo prodotto
|
Dispositivo per controllo isolamento
|
Applicazione
|
Ospedale
|
Sistema di messa a terra
|
IT
|
Lingua
|
Russo
Spagnolo
Francese
Cinese
Tedesco
Portoghese
Inglese
Italiano
|
Caratteristiche tecniche
Tensione rete
|
0…230 V - CA a 50/60 Hz (da fase a neutro)
0…100 V - DC
|
Registrazione dati
|
Registri di allarmi
|
Tipo di misura
|
Resistenza dell'isolamento della rete - intervallo misurazioni: 1 kOhm...10 MOhm
Report cronologico degli allarmi
|
Segnalazione locale
|
Verde luce di segnalazione: resistenza d'isolamento soddisfacente
Arancione luce di segnalazione: sotto la soglia di guasto
|
Soglia di intervento
|
Guasto: 50...500 kOhm
|
Tempo di risposta
|
<= 1 s
|
Auxiliary supply voltage
|
125...250 V DC +/- 15 %
110...230 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
|
Potenza assorbita
|
12 VA
|
Measurement voltage
|
25 V
|
Misura di corrente
|
0…0,2 mA
|
Internal impedance
|
110 kOhm - CA a 50/60 Hz
|
Test funzionale
|
Manuale
|
Output contact
|
1 A/C standard o sicurezza guasti
|
Breaking capacity
|
250 V - CA a 6 A
12...24 V - DC a 6 A
|
Funzione ingressi
|
Injection inhibition: 24 V DC 5 mA
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Supporto porta comunicazione
|
RS485
|
Tipo display
|
Display digitale
|
Installazione
|
Aggancio
Incasso
|
Installazione
|
Guida DIN
Pannello
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiera a vite removibile0,2…2,5 mm²
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Peso prodotto
|
0,25 kg
|
Altezza
|
110 mm
|
Larghezza
|
96 mm
|
Profondità
|
59 mm
|
Ambiente
Resistenza dielettrica
|
4000 V - CA
5500 V - DC
|
Grado di protezione IP
|
IP52 Lato frontale:
|
Caratteristiche ambientali
|
Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30
Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56
Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tipo di installazione
|
All'interno
|
Norme
|
IEC 61010-1
IEC 61557-8
IEC 60364-7-710
IEC 61326-2-4
|
Certificazioni prodotto
|
DNV
EAC
BV
CE
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
438 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,177 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni