Tensione rete
|
0…480 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso alla fase)
0…830 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso al neutro)
0…480 V - DC
|
Tipo di misura
|
Resistenza dell'isolamento della rete - intervallo misurazioni: 10 Ohm...10 MOhm
Capacità di dispersione verso terra - intervallo misurazioni: 0,1...500 µF
|
Segnalazione locale
|
Verde luce di segnalazione: resistenza d'isolamento soddisfacente
Bianco luce di segnalazione: sotto la soglia di preallarme
Rosso luce di segnalazione: guasto interno o di cablaggio
Giallo luce di segnalazione: Guasto dell'isolamento
Giallo lampeggiante luce di segnalazione: comunicazione
|
Soglia di intervento
|
Preallarme: 1 kOhm...1 MOhm
Allarme: 40 Ohm...500 kOhm
|
Gamma di temporizzazione
|
0...120 min per circuito segnalazione
|
Tempo di risposta
|
<= 4 s
|
Auxiliary supply voltage
|
100...440 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
100...440 V CA 400 Hz +/- 15 %
100...440 V DC +/- 15 %
|
Potenza assorbita
|
25 VA
|
Measurement voltage
|
120 V
15 V
33 V
|
Misura di corrente
|
0…3 mA
0…825 µA
0…375 µA
|
Internal impedance
|
40 kOhm - CA a 0,1...440 Hz
40 kOhm - DC
|
Test funzionale
|
Manuale
Auto test
|
Output contact
|
2 A/C standard o sicurezza guasti
|
Breaking capacity
|
250 V - CA a 6 A
48 V - DC a 1 A
|
Funzione ingressi
|
Injection inhibition: 24 V CA 5 mA
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Supporto porta comunicazione
|
RS485
|
Tipo display
|
Display digitale
|
Installazione
|
Incasso
|
Installazione
|
Pannello
|
Installazione
|
Orizzontale
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiera a vite removibile0,2…2,5 mm²
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Peso prodotto
|
0,75 kg
|
Dimensioni foro
|
112 x 148 mm
|
Altezza
|
123 mm
|
Larghezza
|
159 mm
|
Profondità
|
90 mm
|
Resistenza dielettrica
|
4000 V - CA
5500 V - DC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 corpo:
IP54 Lato frontale:
|
Caratteristiche ambientali
|
Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30
Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56
Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 3000 m
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Umidità relativa
|
0…90 %
|
Tipo di installazione
|
All'interno
|
Norme
|
IEC 60364-4-41
IEC 61010-1
IEC 61557-8
CSA C22.2 No 14-05
IEC 60364-5-51
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
DNV
RMRS
CE
ABS
EAC
CSA
cULus
UL
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|