|
|
|
IMD-IM9
Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM9 115/415 Vca
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Vigilohm
|
Nome dispositivo
|
IM9
|
Tipo prodotto
|
Dispositivo per controllo isolamento
|
Applicazione
|
Marina
Applicazioni per ambiente standard
|
Electrical circuit type
|
Rete poco estesa e non disturbata
|
Sistema di messa a terra
|
IT
|
Caratteristiche tecniche
Tensione rete
|
0…600 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso al neutro)
0…480 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso alla fase)
|
Tipo di misura
|
Resistenza dell'isolamento della rete
|
Soglia di intervento
|
Preallarme: 2...500 kOhm
Allarme: 1...250 kOhm
|
Tempo di risposta
|
<= 7 s
|
Auxiliary supply voltage
|
110...415 V CA 45...440 Hz +/- 15 %
125...250 V DC +/- 15 %
|
Potenza assorbita
|
7 VA
|
Misura di corrente
|
0…70 µA
|
Internal impedance
|
230 kOhm - CA a 45...440 Hz
|
Test funzionale
|
Test remoto
Locale
|
Output contact
|
1 A/C standard o sicurezza guasti
|
Breaking capacity
|
250 V - CA a 6 A
12...24 V - DC a 6 A
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
-
|
Installazione
|
Aggancio
Incasso
|
Installazione
|
Guida DIN
Pannello
|
Installazione
|
Orizzontale
Verticale
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia0,2…2,5 mm²
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
71 mm
|
Profondità
|
67,5 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 corpo:
IP40 Lato frontale:
|
Caratteristiche ambientali
|
Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30
Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56
Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52
|
Tipo di installazione
|
All'interno
|
Norme
|
IEC 61557-8
IEC 60664-1
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
CE
BV
RMRS
DNV
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
230,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,489 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|