|
|
|
IMDIFL12MC
Localizzatore automatico guasti avanzato 12 canali, Modbus, 110/440 Vca/cc
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Vigilohm
|
Nome dispositivo
|
IFL12MC
|
Tipo prodotto
|
Insulation fault locator
|
Applicazione
|
Marina
Applicazioni per ambiente standard
|
Electrical circuit type
|
Rete estesa o molto disturbata
|
Topologia della rete
|
Circuito di potenza
Control/command circuit
|
Sistema di messa a terra
|
IT
|
Lingua
|
Spagnolo
Tedesco
Italiano
Russo
Francese
Cinese
Inglese
Portoghese
|
Caratteristiche tecniche
Tensione rete
|
0…480 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso alla fase)
0…830 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso al neutro)
0…480 V - DC
|
Numero di vie
|
12
|
Registrazione dati
|
Registri di allarmi
|
Tipo di misura
|
Report cronologico degli allarmi
Resistenza dell'isolamento della rete - intervallo misurazioni: 200 Ohm...250 kOhm
Capacità di dispersione verso terra - intervallo misurazioni: 0.1...15 µF
|
Segnalazione locale
|
Giallo luce di segnalazione: Guasto dell'isolamento
Giallo lampeggiante luce di segnalazione: comunicazione
Verde/rosso luce di segnalazione: stato prodotto
Verde luce di segnalazione: satisfactory insulation
Giallo lampeggiante luce di segnalazione: Guasto transitorio
|
Soglia di intervento
|
Allarme: 200 Ohm...200 kOhm
|
Gamma di temporizzazione
|
0...120 min per circuito segnalazione
|
Alarm per channel
|
Alarm threshold: settable per feeder
|
Precisione
|
+/- 15 %
|
Tempo di risposta
|
<= 5 s
|
Auxiliary supply voltage
|
100...440 V DC +/- 15 %
100...440 V CA 45...65 Hz +/- 15 %
|
Potenza assorbita
|
26 VA
|
Potenza assorbita W
|
10 W
|
Test funzionale
|
Auto test at start and every 5h
Test remoto
Manuale
|
Output contact
|
1 A/C standard o sicurezza guasti
|
Breaking capacity
|
250 V - CA a 6 A
48 V - DC a 1 A
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Supporto porta comunicazione
|
RS485
|
Tipo display
|
Display digitale
|
Installazione
|
Incasso
Aggancio
|
Installazione
|
Pannello
Guida DIN
|
Installazione
|
Verticale
Orizzontale
|
Connessioni - morsetti
|
Alimentazione: morsettiera a vite removibile0,2…2,5 mm²
Relè uscita: morsettiera a vite removibile0,2…2,5 mm²
Toroids inputs: morsettiera a vite removibile0,2…1,5 mm²
Comunicazione: morsettiera a vite removibile0,2…2,5 mm²
Ingressi tensione: morsettiera a vite removibile0,2…2,5 mm²
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Peso prodotto
|
0,5 kg
|
Dimensioni foro
|
92 x 104 mm
|
Altezza
|
110 mm
|
Larghezza
|
108 mm
|
Profondità
|
59 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 corpo:
IP54 Lato frontale:
|
Caratteristiche ambientali
|
Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30
Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56
Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 3000 m
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Umidità relativa
|
5…92 %
|
Tipo di installazione
|
All'interno
|
Norme
|
IEC 60364-4-41
IEC 61010-1
IEC 60364-5-51
IEC 61557-9
|
Certificazioni prodotto
|
CE
DNV-GL
EAC
UL
cULus
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
550,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,2 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|