Schneider-Electric
 
IMT35915 immagine - metel
IMT35915
Scatola cartongesso singola
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Multifix
Tipo prodotto Wall box
Device presentation Senza copertura
Caratteristiche tecniche
Numero di serie 1 serie
Tipologia fissaggio Con viti e morsetti
Colore Bianco artico
Entrata cavo 2 knock-out diametro: 16 mm
2 knock-out diametro: 20 mm
Altezza 67 mm
Larghezza 67 mm
Profondità 50 mm
Diametro 67 mm
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,1 cm
Confezione 1: larghezza 7,3 cm
Confezione 1: profondità 7,3 cm
Confezione 1: peso 22 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 18,3 cm
Confezione 2: larghezza 21 cm
Confezione 2: profondità 37,8 cm
Confezione 2: peso 1,27 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 2500
Confezione 3: altezza 105 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 84,45 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Sustainable packaging Yes
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi