|
|
|
K10C003ACH
Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony K
|
Tipo prodotto
|
Interruttore camma completo
|
Nome componente
|
K10
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A
|
Montaggio prodotto
|
Montaggio frontale
|
Tipologia fissaggio
|
Foro Ø 16 o 22 mm
|
Tipo testa di commutazione camma
|
Con piastra anteriore 30 x 30 mm
|
Tipo di operatore
|
Nero maniglia
|
Chiusura a lucchetto manovra rotativa
|
Senza
|
Presentazione legenda
|
Con metallico legenda, 0 - 1 nero contrassegni
|
Funzione interruttore a camme
|
Interruttore
|
Ritorno
|
Senza
|
Posizione spento
|
Con posizione spento (off)
|
Numero di poli
|
3P
|
Posizioni di commutazione
|
Destra: 0° - 60°
|
Grado di protezione IP
|
Blocco contatti: IP20
Testa operativa: IP65 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Angolo di commutazione
|
60 °
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Potenza di impiego nominale in W
|
370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase
750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
|
Potenza nominale in cv
|
0,33 hp a 110/120 V CA, 1 fase
0,75 hp a 220/240 V CA, 1 fase
|
Corrente di esercizio nominale CA [Ie]
|
10 A a 400 V AC-1
10 A a 400 V AC-21A
3 A a 240 V AC-15
6 A a 120 V AC-15
|
Corrente di esercizio nominale CC [Ie]
|
10 A a 24 V resistivo carico
0,3 A a 220 V resistivo carico
0,7 A a 110 V resistivo carico
|
Durata elettrica
|
100000000 cicli
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 1,5 mm²
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Altezza totale CAD
|
30 mm
|
Profondità totale CAD
|
88 mm
|
Peso prodotto
|
0,045 kg
|
Ambiente
Norme
|
CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CULus
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
64,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
65
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,486 kg