Schneider-Electric
 
K10D012UCH immagine - metel
K10D012UCH
Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony K
Tipo prodotto Interruttore camma completo
Nome componente K10
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A
Montaggio prodotto Montaggio frontale
Tipologia fissaggio Foro Ø 16 o 22 mm
Tipo testa di commutazione camma Con piastra anteriore 30 x 30 mm
Tipo di operatore Nero maniglia
Chiusura a lucchetto manovra rotativa Senza
Presentazione legenda Con metallico legenda, 1 - 2 nero contrassegni
Funzione interruttore a camme Commutatore
Ritorno Senza
Posizione spento Senza posizione off
Numero di poli 2P
Posizioni di commutazione Sinistra: 330°
Destra: 30°
Grado di protezione IP Blocco contatti: IP20
Testa operativa: IP65 conforming to CEI 60529
Caratteristiche tecniche
Angolo di commutazione 60 °
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Potenza di impiego nominale in W 1800 W AC-23A, 220/240 V 3 fasi
370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase
750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Potenza nominale in cv 1 hp a 220/240 V CA, 3 fasi
0,33 hp a 110/120 V CA, 1 fase
0,75 hp a 110/120 V CA, 3 fasi
0,75 hp a 220/240 V CA, 1 fase
Corrente di esercizio nominale CA [Ie] 10 A a 400 V AC-1
10 A a 400 V AC-21A
3 A a 240 V AC-15
6 A a 120 V AC-15
Corrente di esercizio nominale CC [Ie] 10 A a 24 V resistivo carico
0,3 A a 220 V resistivo carico
0,7 A a 110 V resistivo carico
Durata elettrica 100000000 cicli
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60947-1
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Collegamento elettrico Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 1,5 mm²
Durata meccanica 1000000 cicli
Larghezza totale CAD 30 mm
Altezza totale CAD 30 mm
Profondità totale CAD 88 mm
Peso prodotto 0,045 kg
Ambiente
Norme CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
CEI EN 60947-5-1
Certificazioni prodotto CULus
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -20…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 60536
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,5 cm
Confezione 1: larghezza 4,1 cm
Confezione 1: profondità 4,1 cm
Confezione 1: peso 66,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 65
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,612 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months