Schneider-Electric
 
K150H004UP immagine - metel
K150H004UP
Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 150 A - multifissaggio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony K
Tipo di prodotto o componente Interruttore camma completo
Nome componente K150
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 150 A
Posizione montaggio Lato anteriore
Tipologia fissaggio 4 fori
Tipo testa di commutazione camma Con piastra anteriore 88 x 88 mm
Tipo di operatore Nero maniglia
Chiusura a lucchetto manovra rotativa Senza
Presentazione legenda Con metallico legenda, 1 - 0 - 2 nero contrassegni
Funzione interruttore a camme Commutatore
Ritorno Senza
Posizione spento Con posizione spento (off)
Numero di poli 4P
Posizioni di commutazione Destra: 0° - 60°
Sinistra: 0° - 300°
Grado di protezione IP IP40 conforme a IEC 529
IP40 conforme a NF C 20-010
Caratteristiche tecniche
Angolo di commutazione 60 °
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1
690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Corrente di cortocircuito 25000 A
Protezione contro i cortocircuiti 200 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a EN 947-1
6 kV conforme a IEC 947-1
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Apertura positiva Con
Collegamento elettrico Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 1 x 50 mm²
Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 1 x 70 mm²
Coppia di serraggio 2,5 Nm
Capacità di commutazione in mA 150000 mA CC a 140 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
150000 mA CC a 24 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
150000 mA CC a 24 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
150000 mA CC a 48 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
150000 mA CC a 48 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
150000 mA CC a 48 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
150000 mA CC a 70 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
150000 mA CC a 70 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
150000 mA CC a 95 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
50000 mA CC a 30 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
50000 mA CC a 60 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
50000 mA CC a 90 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
Durata meccanica 300000 cicli
Larghezza totale CAD 88 mm
Altezza totale CAD 88 mm
Profondità totale CAD 205 mm
Peso prodotto 0,88 kg
Ambiente
Norme EN/IEC 60947-3
Certificazioni prodotto CULus 240 V 15 hp 1 fase
CULus 240 V 25 hp 3 fasi
CULus 480 V 40 hp 3 fasi
CULus 120 V 7,5 hp 1 fase
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente operativa -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Classe II conforme a NF C 20-030
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 1,441 kg
Altezza imballo 1 27,5 cm
Larghezza imballo 1 9,7 cm
Lunghezza imballo 1 9,8 cm
Tipo unità imballo 2 S03
Numero unità imballo 2 5
Peso imballo 2 7,732 kg
Altezza imballo 2 30,0 cm
Larghezza imballo 2 30,0 cm
Lunghezza imballo 2 40,0 cm
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months