Schneider-Electric
 
K1SK52292Z immagine - metel
K1SK52292Z
Commutatore speciale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony K
Tipo prodotto Interruttore camma completo
Nome componente K1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 12 A
Ambiente
Norme GB/T 14048.5 per circuito di controllo
GB/T 14048.3 per Circuito di potenza
Certificazioni prodotto CCC
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza agli shock 30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 536
Classe II conforme a NF C 20-030
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 4,5 cm
Confezione 1: profondità 10,1 cm
Confezione 1: peso 278,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi