|
|
|
K2C003Q
Commutatore - 1 POLO - 45° - 20 A - per Ø22 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony K
|
Tipo prodotto
|
Corpo interruttore camma
|
Nome componente
|
K2
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
20 A
|
Composizione assemblaggio
|
Blocchi di contatto + piastra di fissaggio
|
Funzione interruttore a camme
|
Commutatore passo-passo
|
Posizione spento
|
Con posizione spento (off)
|
Numero di poli
|
1P
|
Posizioni di commutazione
|
Destra: 0° - 45° - 90° - 135°
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Tipologia fissaggio
|
Foro Ø 22 mm
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Caratteristiche tecniche
Numero di passi
|
3
|
Angolo di commutazione
|
45 °
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
16 A
|
Potenza di impiego nominale in W
|
1300 W AC-3, 230 V 1 fase conforme a IEC 947-3
14000 W AC-21, 400 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
17000 W AC-21, 500 - 660 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
2200 W AC-3, 230 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
2200 W AC-3, 400 V 1 fase conforme a IEC 947-3
4000 W AC-23A, 230 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
4000 W AC-3, 400 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
4000 W AC-3, 500 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
4000 W AC-3, 690 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
5500 W AC-23A, 400 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
5500 W AC-23A, 500 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
5500 W AC-23A, 690 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
8000 W AC-21, 230 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
|
Corrente di esercizio nominale CA [Ie]
|
8 A a 400 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 947-3
10,8 A a 400 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 947-3
14,6 A a 230 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 947-3
4,7 A a 690 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 947-3
6,4 A a 690 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 947-3
6,5 A a 500 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 947-3
8,3 A a 230 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 947-3
8,9 A a 500 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 947-3
2 A a 500 V AC-15 conforme a IEC 947-5-1
3 A a 400 V AC-15 conforme a IEC 947-5-1
4 A a 230 V AC-15 conforme a IEC 947-5-1
|
Durata elettrica
|
200000 cicli AC-23
200000 cicli AC-3
600000 cicli AC-15
600000 cicli AC-21
|
Maximum operating rate
|
2,5 cicli/m AC-21
2,5 cicli/m AC-23
2,5 cicli/m AC-3
8,333 cicli/m AC-15
|
Corrente di cortocircuito
|
10000 A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
20 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV nella funzione di isolamento
6 kV conforme a IEC 947-1
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Apertura positiva
|
Con
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 1,5 mm²
Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 1 x 2,5 mm²
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Peso prodotto
|
0,105 kg
|
Ambiente
Norme
|
IEC 60947-3 per Circuito di potenza
IEC 60947-5-1 per circuito di controllo
CENELEC EN 50013
|
Certificazioni prodotto
|
CSA 240 V 1 hp 1 fase
CSA 240 V 3 hp 3 fasi 2 -poli
UL 240 V 1 hp 3 fasi
UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -poli
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza agli shock
|
30 gn conforme a IEC 68-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
105,0 g