Schneider-Electric
 
K2H001YLH immagine - metel
K2H001YLH
Commutatore a camme - 20 A - montaggio ant. - contrassegno triang. NERO 0 - Y
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony K
Tipo prodotto Interruttore camma completo
Nome componente K2
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 20 A
Installazione Lato anteriore
Tipologia fissaggio Fissaggio multiplo
Presentazione legenda Con metallico legenda, 0 - Y - delta nero contrassegni
Posizioni di commutazione 0-60°-120°
Grado di protezione IP IP40 conforming to CEI 60529
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 16 A
Durata elettrica 200000 cicli AC-23
200000 cicli AC-3
600000 cicli AC-15
600000 cicli AC-21
Maximum operating rate 2,5 cicli/m AC-21
2,5 cicli/m AC-23
2,5 cicli/m AC-3
8,333 cicli/m AC-15
Corrente di cortocircuito 10000 A
Protezione contro i cortocircuiti 20 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV nella funzione di isolamento
6 kV conforme a IEC 947-1
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Apertura positiva Con
Collegamento elettrico Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 1,5 mm²
Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 1 x 2,5 mm²
Durata meccanica 1000000 cicli
Ambiente
Norme IEC 60947-3 per Circuito di potenza
IEC 60947-5-1 per circuito di controllo
CENELEC EN 50013
Certificazioni prodotto CSA 240 V 3 hp 3 fasi 2 -poli
UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -poli
CSA 240 V 1 hp 1 fase
UL 240 V 1 hp 3 fasi
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza agli shock 30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 536
Classe II conforme a NF C 20-030
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,2 cm
Confezione 1: larghezza 5,6 cm
Confezione 1: profondità 16,3 cm
Confezione 1: peso 239,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months