Schneider-Electric
 
K2K015QLH immagine - metel
K2K015QLH
Commutatore a camme - 2 POLI - 45° - 20 A - multifissaggio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony K
Tipo di prodotto o componente Interruttore camma completo
Nome componente K2
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 20 A
Posizione montaggio Lato anteriore
Tipologia fissaggio Fissaggio multiplo
Tipo testa di commutazione camma Con piastra anteriore 45 x 45 mm
Tipo di operatore Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
Chiusura a lucchetto manovra rotativa Senza
Presentazione legenda Con metallico legenda, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 nero contrassegni
Funzione interruttore a camme Commutatore passo-passo
Ritorno Senza
Posizione spento Con posizione spento (off)
Numero di poli 2P
Posizioni di commutazione Destra: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225°
Grado di protezione IP IP40 conforme a IEC 529
IP40 conforme a NF C 20-010
Caratteristiche tecniche
Numero di passi 5
Angolo di commutazione 45 °
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 16 A
Durata elettrica 200000 cicli AC-23
200000 cicli AC-3
600000 cicli AC-15
600000 cicli AC-21
Maximum operating rate 2,5 cicli/m AC-21
2,5 cicli/m AC-23
2,5 cicli/m AC-3
8,333 cicli/m AC-15
Corrente di cortocircuito 10000 A
Protezione contro i cortocircuiti 20 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV nella funzione di isolamento
6 kV conforme a IEC 947-1
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Apertura positiva Con
Collegamento elettrico Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 1,5 mm²
Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 1 x 2,5 mm²
Durata meccanica 1000000 cicli
Larghezza totale CAD 45 mm
Altezza totale CAD 45 mm
Profondità totale CAD 117 mm
Peso prodotto 0,225 kg
Ambiente
Norme EN 60947-3 per Circuito di potenza
EN 60947-5-1 per circuito di controllo
IEC 60947-3 per Circuito di potenza
IEC 60947-5-1 per circuito di controllo
CENELEC EN 50013
Certificazioni prodotto CSA 240 V 3 hp 3 fasi 2 -poli
UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -poli
CSA 240 V 1 hp 1 fase
UL 240 V 1 hp 3 fasi
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente operativa -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza agli shock 30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 536
Classe II conforme a NF C 20-030
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 225,0 g
Altezza imballo 1 11,0 cm
Larghezza imballo 1 5,2 cm
Lunghezza imballo 1 5,6 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months