Schneider-Electric
 
K63H001YP immagine - metel
K63H001YP
Commutatore a camme stella-triangolo - 3 POLI - 60° - 63 A - multifissaggio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony K
Tipo di prodotto o componente Interruttore camma completo
Nome componente K63
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 63 A
Posizione montaggio Lato anteriore
Tipologia fissaggio 4 fori
Tipo testa di commutazione camma Con piastra anteriore 64 x 64 mm
Tipo di operatore Nero maniglia
Chiusura a lucchetto manovra rotativa Senza
Presentazione legenda Con metallico legenda, 0 - Y - delta nero contrassegni
Funzione interruttore a camme Interruttore star-delta
Ritorno Senza
Posizione spento Con posizione spento (off)
Numero di poli 3P
Posizioni di commutazione Sinistra: 0° - 300°
Destra: 0° - 60°
Grado di protezione IP IP40 conforme a IEC 529
IP40 conforme a NF C 20-010
Caratteristiche tecniche
Angolo di commutazione 60 °
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1
690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Corrente di cortocircuito 10000 A
Protezione contro i cortocircuiti 80 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a EN 947-1
6 kV conforme a IEC 947-1
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Apertura positiva Con
Collegamento elettrico Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 10 mm²
Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 2 x 16 mm²
Coppia di serraggio 2,5 Nm
Capacità di commutazione in mA 20000 mA CC a 140 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
20000 mA CC a 48 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
20000 mA CC a 95 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
30000 mA CC a 120 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
30000 mA CC a 180 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
30000 mA CC a 60 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
55000 mA CC a 30 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
55000 mA CC a 60 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
55000 mA CC a 90 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
63000 mA CC a 140 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
63000 mA CC a 24 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
63000 mA CC a 24 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
63000 mA CC a 48 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
63000 mA CC a 48 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
63000 mA CC a 48 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
63000 mA CC a 70 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms)
63000 mA CC a 70 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
63000 mA CC a 95 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
Durata meccanica 300000 cicli
Larghezza totale CAD 64 mm
Altezza totale CAD 64 mm
Profondità totale CAD 154 mm
Peso prodotto 0,68 kg
Ambiente
Norme EN/IEC 60947-3
Certificazioni prodotto CULus 120 V 3 hp 1 fase
CULus 480 V 25 hp 3 fasi
CULus 240 V 7,5 hp 1 fase
CULus 240 V 10 hp 3 fasi
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente operativa -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Classe II conforme a NF C 20-030
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 617,0 g
Altezza imballo 1 16,0 cm
Larghezza imballo 1 7,2 cm
Lunghezza imballo 1 7,2 cm
Tipo unità imballo 2 S03
Numero unità imballo 2 20
Peso imballo 2 13,199 kg
Altezza imballo 2 30,0 cm
Larghezza imballo 2 30,0 cm
Lunghezza imballo 2 40,0 cm
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months