|
|
|
KAA1H
Testa commutatore per commutatore a camme Ø29mm - leva nera
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Serie K
|
Tipo prodotto
|
Testa funzionamento interruttore a camma
|
Nome componente
|
KAA
|
Compatibilità prodotto
|
Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
|
Tipo testa di commutazione camma
|
Con mascherina Ø 29 mm, plastica con finitura metallica
|
Tipo di operatore
|
Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
|
Chiusura a lucchetto manovra rotativa
|
Senza
|
Presentazione legenda
|
Con nero opaco legenda
|
Caratteristiche tecniche
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Larghezza totale CAD
|
29 mm
|
Altezza totale CAD
|
38 mm
|
Profondità totale CAD
|
77 mm
|
Lunghezza
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
0,042 kg
|
Codice compatibilità
|
KAA
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza agli shock
|
30 gn conforme a IEC 68-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a IEC 529
IP65 conforme a NF C 20-010
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
47,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,165 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|