|
|
|
KAF2PZ
Manovra rotativa nera (max 3 lucch.) per TeSys Vario V3, V4
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
KAF2
|
Tipo prodotto
|
Manovra rotativa
|
Compatibilità prodotto
|
V4
V3
|
Colore leva di manovra
|
Nero
|
Caratteristiche tecniche
Colore piastra frontale
|
Nero
|
Lucchetto manovra rotativa
|
Da 1 a 3 lucchetti 4…8 mm
|
Marcatura
|
0 - 1
|
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altezza
|
60 mm
|
Larghezza
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
0,07 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
77,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
45
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,948 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità