|
|
|
KAXZ1S161
Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - chiave Ronis 455
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Serie K
|
Tipo prodotto
|
Testa funzionamento interruttore a camma
|
Nome componente
|
KAX
|
Compatibilità prodotto
|
Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
|
Tipo testa di commutazione camma
|
Con mascherina Ø 28.5 mm, metallo
|
Tipo di operatore
|
Chiave key 455
|
Chiusura a lucchetto manovra rotativa
|
Senza
|
Presentazione legenda
|
Con nero opaco legenda
|
Angolo di commutazione
|
60 °
|
Caratteristiche tecniche
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Larghezza totale CAD
|
29 mm
|
Altezza totale CAD
|
29 mm
|
Profondità totale CAD
|
21 mm
|
Peso prodotto
|
0,065 kg
|
Codice compatibilità
|
KAX
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza agli shock
|
30 gn conforme a IEC 68-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
68,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,228 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|