|
|
|
KBA40ABG4W
Canalis - Unità alimentazione per KBA - 40 A - Montaggio a sx - Bianco
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome dispositivo
|
KBA
|
Compatibilità prodotto
|
Canalis KBA busbar trunking 25…40 A
|
Tipo di offerta
|
Classic
Control system
|
Tipo prodotto
|
Unità di alimentazione
|
Conductors material
|
Alluminio
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
40 A
25 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...400 V
|
Numero di circuiti
|
1
|
Polarità condotto sbarre
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Tipologia protezione
|
Senza protezione
|
Tipo di controllo
|
Comunicazione
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
DALI
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita
|
Chiusura di estremità
|
Installazione
|
Sinistra
|
Installazione
|
Con viti
|
Installazione
|
Barra collettrice
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiera - Pg 21 - connettore a vite per 10 mm²
|
Larghezza
|
300 mm
|
Profondità
|
75,5 mm
|
Altezza
|
78,5 mm
|
Peso prodotto
|
400 g
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
440,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,102 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
69,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
63,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|