|
|
|
KBA40ZFSU
Canalis - Staffa di fissaggio universale e cavo in acciaio da 3 m per KBA
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Tipo prodotto
|
Staffa
|
Compatibilità prodotto
|
KBA
|
Montaggio disp. fissaggio
|
Staffa di fissaggio universale e cavo di acciaio
|
Carico massimo
|
60 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Larghezza
|
39 mm
|
Profondità
|
22 mm
|
Peso prodotto
|
105 g
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
120,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,200 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
50
|
Confezione 3: altezza
|
20,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,400 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|