|
|
|
KBA40ZFSUW
Canalis - staffe universali con 3 m di cavo in acciaio per KBA
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 05, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Tipo prodotto
|
Staffa
|
Compatibilità prodotto
|
KBA
|
Montaggio disp. fissaggio
|
Staffa di fissaggio universale e cavo di acciaio
|
Carico massimo
|
60 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Larghezza
|
39 mm
|
Profondità
|
22 mm
|
Altezza
|
3,07 m
|
Peso prodotto
|
105 g
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30 cm
|
Confezione 1: peso
|
140 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|