|
|
|
KBB25ED2300W
Canalis - Elem. rett. di trasporto - 25 A - 3 m - 1 circuito - L+N+PE - Bianco
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome dispositivo
|
KBB
|
Tipo di offerta
|
Classic
|
Tipo prodotto
|
Lunghezza dritta
|
Descrizione condotto sbarre
|
Elemento di trasporto
|
Applicazione
|
Illuminazione
Spine di derivazione
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
25 A a 35 °C
|
Tensione nominale di esercizio [ue]
|
230...400 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Polarità condotto sbarre
|
L + N + PE
|
Numero di circuiti
|
1
|
Numero uscite di derivazione
|
0
|
Tipo di controllo
|
Senza
|
Installazione
|
Con viti
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp]
|
4 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]
|
0,44 kA
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
4,4 kA
|
Limite stress termico
|
195 kA²s
|
Maximum radiated magnetic field
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
|
Maximum voltage drop
|
<0,72 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,67 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,61 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,55 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Larghezza
|
30 mm
|
Altezza
|
46 mm
|
Lunghezza
|
3 m
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Peso prodotto
|
2,4 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme aCEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforme aEN/IEC 62262
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…35 °C (100% di In)
35…40 °C (96% di In)
40…45 °C (93 % di In)
45…50 °C (89% di In)
50…55 °C (85 % di In)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
310,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,7 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
13,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
314,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
17,2 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Prestazioni contenuto alogeno
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|