|
|
|
KBB40DF4405TW
Canalis - Elemento flessibile - 40 A - 0,5 m - 1 circuito - Telecomando -Bianco
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KBB
|
Tipo di offerta
|
Control system
|
Tipo prodotto
|
Flexible element
|
Descrizione condotto sbarre
|
Elemento flessibile
|
Applicazione
|
Spine di derivazione
Illuminazione
|
Tipo di cambio di direzione
|
3 dimensioni
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
40 A a 35 °C
25 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...400 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Numero di circuiti
|
2
|
Polarità condotto sbarre
|
L + N + PE
3L + N + PE
|
Tipo di controllo
|
Comunicazione
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
DALI
KNX
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Con clip
|
Limite stress termico
|
900 kA²s
|
Maximum radiated magnetic field
|
2 pT
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]
|
0,94 kA
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
9,6 kA
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Lunghezza
|
0,5 m
|
Profondità
|
51 mm
|
Altezza
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
800 g
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente
|
0…35 °C senza riduzione
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|