Schneider-Electric
 
KBB40ED22203TW immagine - metel
KBB40ED22203TW
Canalis - Elemento rettilineo - 40 A - 2 m - 2 circuiti - Telecomando - Bianco
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Canalis
Nome dispositivo KBB
Tipo di offerta Control system
Tipo prodotto Lunghezza dritta
Descrizione condotto sbarre Elemento di trasporto
Applicazione Illuminazione
Spine di derivazione
Corrente nominale di impiego [Ie] 40 A a 35 °C
25 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [ue] 230...400 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Polarità condotto sbarre L + N + PE
Numero di circuiti 2
Numero uscite di derivazione 3
Tipo di controllo Comunicazione
Protocollo di comunicazione delle porte KNX
Installazione Con viti
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp] 4 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw] 0,94 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk] 9,6 kA
Limite stress termico 900 kA²s
Maximum radiated magnetic field 2 pT
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Maximum voltage drop <0,3 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,28 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,25 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,22 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
Norme di riferimento EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
Larghezza 30 mm
Altezza 46 mm
Lunghezza 2 m
Colore Bianco (RAL 9003)
Peso prodotto 3,6 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP55 conforme aCEI EN 60529
Grado di protezione IK IK06 conforme aEN/IEC 62262
Temperatura ambiente di funzionamento 0…35 °C (100% di In)
35…40 °C (96% di In)
40…45 °C (93 % di In)
45…50 °C (89% di In)
50…55 °C (85 % di In)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,1 cm
Confezione 1: larghezza 6,0 cm
Confezione 1: profondità 210,0 cm
Confezione 1: peso 4,0 kg
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 13,0 cm
Confezione 2: larghezza 16,0 cm
Confezione 2: profondità 214,0 cm
Confezione 2: peso 25,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC
Prestazioni contenuto alogeno Prodotto privo di alogeni
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months