|
|
|
KBB40ED44203W
Canalis - Elemento rettilineo - 40 A - 2 m - 2 circuiti - Bianco - 3L + N + PE
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome dispositivo
|
KBB
|
Tipo di offerta
|
Classic
|
Tipo prodotto
|
Lunghezza dritta
|
Descrizione condotto sbarre
|
Elemento di trasporto
|
Applicazione
|
Illuminazione
Spine di derivazione
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
40 A a 35 °C
25 A a 35 °C
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...400 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Polarità condotto sbarre
|
3L + N + PE
|
Numero di circuiti
|
2
|
Numero uscite di derivazione
|
3
|
Tipo di controllo
|
Senza
|
Installazione
|
Con viti
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]
|
0,94 kA
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
9,6 kA
|
Limite stress termico
|
900 kA²s
|
Maximum radiated magnetic field
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Maximum voltage drop
|
<0,3 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,28 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,25 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
<0,22 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Larghezza
|
30 mm
|
Altezza
|
46 mm
|
Lunghezza
|
2 m
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Peso prodotto
|
3,8 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to EN/IEC 62262
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…35 °C (100% di In)
35…40 °C (96% di In)
40…45 °C (93 % di In)
45…50 °C (89% di In)
50…55 °C (85 % di In)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
209,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
13,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
215,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
24,0 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
41,5 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
64,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
220,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
308,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|