|
|
|
KBB40ZFC5
Canalis - Gancio aperto per sospensione lampada
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Tipo prodotto
|
Gancio
|
Compatibilità prodotto
|
KBB
KBA
|
Montaggio disp. fissaggio
|
Per sospendere la lampada
|
Carico massimo
|
45 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Categoria di accessori/parti separate
|
Accessorio di fissaggio
|
Thread type
|
M5
|
Larghezza
|
22 mm
|
Altezza
|
62 mm
|
Peso prodotto
|
50 g
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
160,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
500
|
Confezione 3: altezza
|
19,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
26,500 cm
|
Confezione 3: profondità
|
27,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|