|
|
|
KBB40ZJ44W
Canalis - Blocco di giunzione 4P 2 circuiti - Bianco
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Tipo prodotto
|
Giunzione unità di alimentazione
|
Compatibilità prodotto
|
KBB
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
25 A
40 A
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Spine di derivazione
Illuminazione
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...400 V
|
Tipo di controllo
|
Senza
|
Numero di circuiti
|
2
|
Peso prodotto
|
640 g
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
537,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,784 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
43,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
47,104 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|