|
|
|
KBC10DCS101
Canalis - Unità di derivazione - 10 A - Polarità fissa - Precablata - L1 + N
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Canalis
|
Tipo di offerta
|
Classic
Control system
|
Tipo prodotto
|
Connettore
|
Applicazione
|
Illuminazione
Spine di derivazione
|
Compatibilità gamma
|
Canalis KBA elemento rettilineo
Canalis KBB elemento rettilineo
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
10 A a 35 °C
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...240 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
DALI
|
Polarità unità di derivazione
|
L1 + N + PE
|
Tipo connettore unità di derivazione
|
Con polarità fissa
|
Colore bloccaggio derivazione
|
Verde
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Crema (RAL 9001)
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Tipologia protezione
|
Senza protezione
|
Collegamento elettrico
|
Precablato con SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm² per 0,8 m lunghezza
|
Larghezza
|
55 mm
|
Profondità
|
12,5 mm
|
Altezza
|
42 mm
|
Peso prodotto
|
100 g
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI EN 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
66,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
14,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
39,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
764,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
960
|
Confezione 3: altezza
|
74,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
97,776 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|