|
|
|
KBC16DCF21
Canalis - Unità di deriv. per fusibile NF - 8,5 x 31,5 - 16 A - Selezione fasi
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Canalis
|
Tipo di offerta
|
Classic
Control system
|
Tipo prodotto
|
Connettore
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Compatibilità gamma
|
Canalis KBA elemento rettilineo
Canalis KBB elemento rettilineo
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
16 A a 35 °C
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...400 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Polarità condotto sbarre
|
L2 + L1 + L3 + N + PE
L + N + PE
|
Tipologia protezione
|
Fusibile
|
Tipo fusibile
|
Cilindrico: 8,5 x 31,5 mm - gG conforme a NF
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
DALI
|
Colore bloccaggio derivazione
|
Blu
|
Polarità unità di derivazione
|
L2 + N + PE
L3 + N + PE
L1 + N + PE
|
Tipo connettore unità di derivazione
|
Con selezione della fase
|
Apparecchiatura fornita
|
Fusibile non fornito
|
Colore
|
Crema (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Larghezza
|
168 mm
|
Profondità
|
33 mm
|
Altezza
|
53 mm
|
Peso prodotto
|
90 g
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 60439-2
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI EN 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
94,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
12,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
25,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,009 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
440
|
Confezione 3: altezza
|
61,5 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
50,796 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|