Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

KBF3PZ |
Schneider-Electric
 
KBF3PZ immagine - metel
KBF3PZ
Manovra rotativa nera per TeSys Vario V5, V6
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome Dispositivo KBF3
Tipo Prodotto Manovra rotativa
Compatibilità Del Prodotto V6
V5
Colore leva di manovra Nero
Caratteristiche tecniche
Colore piastra frontale Nero
Lucchetto manovra rotativa Senza
Marcatura 0 - 1
Tipo di fissaggio Con 4 viti
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Altezza 90 mm
Larghezza 90 mm
Peso Netto 0,16 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10 cm
Confezione 1: larghezza 15,3 cm
Confezione 1: profondità 9,5 cm
Confezione 1: peso 193 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,405 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months