|
|
|
KCF3PZ
Manovra rotativa rossa lunga (max 3 lucch.) per TeSys Vario V5, V6
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
KCF3
|
Tipo prodotto
|
Manovra rotativa
|
Compatibilità prodotto
|
V5
V6
|
Colore leva di manovra
|
Rosso
|
Caratteristiche tecniche
Colore piastra frontale
|
Giallo
|
Lucchetto manovra rotativa
|
Da 1 a 3 lucchetti 4…8 mm
|
Marcatura
|
0 - 1
|
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti
|
Handle front plate dimension
|
90 x 90 mm
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Peso prodotto
|
0,16 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
175 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,407 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
80 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
29,995 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità